Produktmerkmale
- Bietet Nachgiebigkeit in der Z-Achse.
- Einstellbare Steifigkeit: Durch Veränderung des pneumatischen Drucks auf den Rückstellkolben kann die Nachgiebigkeit für jede Anwendung oder Nutzlast eingestellt werden.
- Benutzerfreundliche Steuerungsschnittstelle.
- Integrierte Abtastung: Ein Nachgiebigkeitssensor überwacht den internen Kolbenabstand zur Prozessüberprüfung.
- Die integrierte Nachgiebigkeit reduziert den Programmieraufwand des Roboters und kann während des Betriebs angepasst werden.
- Wird am Roboterarm an der Rückseite oder an der Seite der Entgratungseinheit montiert.
- Kundenspezifische Bolzenmuster für Werkzeugplatten verfügbar.
- Schwerkraft-Kompensation.
- Optionales abgeschirmtes Signalkabel mit einer 8-poligen M8-Buchse an einem nicht abgeschlossenen Ende, 10 m lang: P/N 9150-C-0321108-U-00-10.
| Specification | Value |
|---|---|
| Luftanschlüsse (Compliance) | 3/8″ Rohr / 10mm Rohr |
| Luftanschlüsse (Spülung) | 5/32″ Rohr / 4mm Rohr |
| Compliance Kraftbereich | 8.9 N – 85 N |
| Compliance-Reisen bei Collet | 12 mm |
| Art der Einhaltung | Passiv |
| Montage-Merkmal | Seitenmontage und Roboter-Handgelenk-Schnittstellenplatten |
| Gewicht | 3.54 kg |
| X/Y Statisches Moment Kapazität | 15 Nm |
| Z Statisches Moment Kapazität | 28 Nm |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9005-50-6254 | ACV-750 auf PCFC-Motor-Bausatz |
| PCFC | Passive nachgiebige Kraftkontrolle, 12 mm Hub, keine Optionen |
| 9005-50-6247 | Schnittstellenplatten-Kit, PCFC-Werkzeugseite zu BC 50, (4) M6, Aussparung 31,5, Dübel 6 |
| 9005-50-6148 | Tischmontagesatz, PCFC |
| 3700-50-9276 | PCFC Abdeckplatte hinten für BC31.5, BC50, BC100, Aussparung 20, verschiedene ISO-Muster |
- Nach filtern Artikelnummer
- 3700-50-9276
- 9005-50-6247
- 9005-50-6148
- 9005-50-6166
- 9005-50-6088
- 9005-50-6084
- 9005-50-6133
- 9005-50-6164
- 9005-50-6254
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
3700-50-9276 |
PCFC Abdeckplatte hinten für BC31.5, BC50, BC100, Aussparung 20, verschiedene ISO-Muster |
|
|
9005-50-6247 | Schnittstellenplatten-Kit, PCFC-Werkzeugseite zu BC 50, (4) M6, Aussparung 31,5, Dübel 6 |
|
|
9005-50-6148 | Tischmontagesatz, PCFC |
|
|
9005-50-6166 |
Koaleszenzfilter-Regulator Air Prep Kit mit Compliance (Trockenluft). Lufteinlass: 1/2″ NPT. Luftauslass: 5/32″-Schlauchanschluss (Konformität), 3/8″-Schlauchanschluss (Motor). Geliefert mit 10ft. Schlauch für Compliance-Luft (5/32″). Lieferung mit 10ft. Schlauch für Motorluft (3/8″). |
|
|
9005-50-6088 | Kolbensatz, PCFC-12 |
|
|
9005-50-6084 | Anschlussreduzierungs-Steckersatz, PCFC-12 |
|
|
9005-50-6133 |
Reglersatz, PCFC-12 |
|
|
9005-50-6164 |
Druckregler, 1-60 psi, 1/4 NPT. Einlass: 1/4″ NPT. Ausgang: 1/4″ NPT. |
|
|
9005-50-6254 | ACV-750 auf PCFC Motor Kit Montage Leerlaufdrehzahl: 15.000 RPM Leistung: 750W Luftverbrauch: 32CFM @ 90PSI PCFC Kit Handbuch |
|