Produktmerkmale
- Kompakte Werkzeughaken und -bügel zur Minimierung der Stapelhöhe und für eine einfache und effektive Abwurfmethode.
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlschweißteile gewährleisten eine lange Lebensdauer unter den härtesten Betriebsbedingungen.
- Optionale Sensoren und Schalter für die Anwesenheit von Werkzeugen, den Status von Schutzschildern und die Verriegelung des Werkzeugständers sind verfügbar.
- Optionale Schutzabdeckungen zum Schutz Ihrer Ausrüstung vor Staub, Schweißschlacke und anderen schädlichen Verunreinigungen.
- Auftragsspezifische Werkzeugintegration: ATI-Ingenieure arbeiten mit Ihnen zusammen, um kundenspezifische Schnittstellen zu Ihren Werkzeugen zu entwickeln, die auftragsspezifisch sind. Kontaktieren Sie ATI für weitere Informationen.
- Filtern nach Typ
- Handbücher
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| TSL Tool Stand Produkthandbuch | Handbücher | Englisch |
| TSL-Werkzeugständer – 48″ hoch mit starren Modulen mit zwei Stiften und Buchsen, Werkzeugschnittstellenplatten, Einzelsensoren, TSI-Schaltern und vertikalen Schmutzabdeckungen | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Werkzeugständer – 48″ hoch mit starren Modulen mit zwei Stiften und Buchsen, kundenspezifischen Werkzeugschnittstellenplatten, Einzelsensoren, TSI-Schaltern und horizontalem Schmutzschutzschild | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Werkzeugständer – 48″ hoch mit starren Doppelhaken- und Hängemodulen, NA2NA3-Werkzeughakenmodulen, TSI-Schaltern und horizontalem Schmutzschutzschild | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Werkzeugständer – 48″ hoch mit Einzelhaken- und Aufhängemodul, vertikaler Werkzeughakenplatte und Näherungssensor | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-150 – Blank | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Werkzeugschnittstellenplatte – Blank | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Hakenmodul, starr | Zeichnungen | Englisch |
| TSL Tooling-Hakenplatten-Baugruppe, leer | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Stift- und Buchsenmodul, starr | Zeichnungen | Englisch |
| TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank | Zeichnungen | Englisch |
| TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte mit (4) M8, (4) M6 Dübeln | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Pfostenmodul, (1) Modul mit starrem Stift und Buchse, 48″ hoch | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Pfostenmodul, (1) starres Hakenmodul, 48″ hoch | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Pfostenmodul, (2) starre Hakenmodule, 48″ hoch | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Pfostenmodul, (2) starre Stift- und Buchsenmodule, 48″ hoch | Zeichnungen | Englisch |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9120-TSL-HBC-9039
- 9120-TSL-HBC-9040
- 9120-TSL-HBQ-8389
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
TSL-Hakenmodul, starr |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL Tooling-Hakenplatten-Baugruppe, leer |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
TSL-Stift- und Buchsenmodul, starr |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
TSL-Pfostenmodul, (1) Modul mit starrem Stift und Buchse, 48″ hoch |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
TSL-Pfostenmodul, (1) starres Hakenmodul, 48″ hoch |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
TSL-Pfostenmodul, (2) starre Stift- und Buchsenmodule, 48″ hoch |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
TSL-Pfostenmodul, Doppelständer mit (2) starren Hakenmodulen, 48″ hoch |
|
|
9120-TSL-HBB-4115 |
TSL-Werkzeugschnittstellenplatte – Blank |
|
|
9120-TSL-HBC-9039 |
TSL-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-210, 125mm B.C., (2) Dübel 10, (6) M10, 100mm Durchgang |
|
|
9120-TSL-HBC-9040 |
TSL Werkzeugschnittstellenplatte für QC-310, 200mm B.C., (2) Dübel 12, (10) M12, 125mm Durchgang |
|
|
9120-TSL-HBQ-8389 |
TSL-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-150 und QC-160 – Blank |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte mit (4) M8, (4) M6 Dübeln |
|