ARC Specialties entwickelt ein mit dem FANUC Award ausgezeichnetes System für Ölplattformen
Offshore-Bohrinselarbeiter haben einige der arbeitsintensivsten und gefährlichsten Jobs, die man sich vorstellen kann, vor allem wenn es um die Handhabung der Bohrsteigverbindungen geht. Bei dieser Arbeit müssen die Arbeiter extrem schwere Bolzen an der Steigleitung anheben und festziehen, während sie gleichzeitig den Gefahren des offenen Ozeans ausgesetzt sind – starker Regen, starker Wind und massive Wellen, die auf die Bohrinsel prallen. Diese ohnehin schon arbeitsintensive Arbeit wird in dieser Umgebung noch viel schwieriger und gefährlicher als in einer typischen Fabrik.
Transocean, ein führendes Unternehmen für Offshore-Bohrungen, hat sich mit ARC Specialties, einem autorisierten FANUC Systemintegrator, zusammengetan, um die Verbindungen der Steigrohre zu automatisieren, um die Sicherheit des Bedieners zu erhöhen und bessere Ergebnisse zu erzielen.
Aufgrund der unvorhersehbaren Umgebungsbedingungen und der extremen Belastungen bei der Befestigung setzte ARC Specialties zwei FANUC M-900iB/280 FoundryPro-Roboter mit erhöhter Steifigkeit für Anwendungen ein, die höchste Präzision und die Fähigkeit zum Arbeiten in rauen Umgebungen erfordern. Die Roboter sind außerdem mit der Software FANUC Soft Float und einem kundenspezifischen Drehmomentwerkzeug ausgestattet, mit dem sie auf Abweichungen in der Werkstückpräzision und die extrem hohe Drehmomentbelastung reagieren können. Darüber hinaus ermöglicht iRVision® den Robotern, die Position der Bolzen zu „sehen“.


Als ob das nicht schon genug wäre, erforderte die Anwendung auch noch mehrere Werkzeuge auf engstem Raum, um die Aufgabe zu erfüllen. ARC Specialties wandte sich an ATI Industrial Automation, um Hochleistungs-Roboter-Werkzeugwechsler zu finden, die die für diese anspruchsvolle Aufgabe erforderliche Steifigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit bieten konnten. Die ATI-Werkzeugwechsler waren in der Lage, alle für die Werkzeugausrüstung erforderlichen Versorgungsleitungen, einschließlich Hydraulikleitungen mit 3000 PSI, EthernetIP-Signale, Servosignale für die 7.

Die Anwendung ist ein durchschlagender Erfolg! Die Sicherheit der Bediener wurde verbessert, indem qualifizierte Arbeiter aus den gefährlichen roten Zonen der Bohrinsel in andere Bereiche verlegt wurden, wo sie wertschöpfende Aufgaben ausführen konnten. Durch den Einsatz von Roboterautomation wurde auch ein höheres Maß an Konsistenz erreicht. ARC Specialties erhielt außerdem die Auszeichnung „Innovatives System des Jahres 2023“ der FANUC America Corporation. Große Dinge können passieren, wenn Sie mit uns automatisieren!
Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über ATI zu erfahren.
Klicken Sie hier, um ATI für weitere Informationen zu kontaktieren.
Erfahren Sie hier mehr über ARC Specialties und ihr von FANUC ausgezeichnetes System.
Klicken Sie hier, um mehr über ATI-Roboter-Werkzeugwechsler zu erfahren.