PRE-TEC integriert ATI-Werkzeugwechsler in eine schnelle Endbearbeitungslösung

Veröffentlicht am Juni 25, 2025

ATI-Werkzeugwechsler helfen PRE-TEC bei der Entwicklung eines flexiblen, innovativen Kartonauftragesystems zur Reduzierung der Ausschusskosten.

Veröffentlicht

Zeit zum Lesen

Kategorie

Das Robotic Cardboard Applicator System von PRE-TEC bietet Herstellern von OSB-Platten (Oriented Strand Board) eine Möglichkeit, ihre Produkte während des Transports zu schützen und die Lagerkosten niedrig zu halten. PRE-TEC hat ein innovatives System für diese Anwendung entwickelt; Werkzeugwechsler von ATI Industrial Automation erhöhen die Produktivität, halten aber den Platzbedarf des Systems klein.


Das System von PRE-TEC ist für die Hersteller bequem. Es bietet einen einstufigen, wertschöpfenden Veredelungsprozess, der dazu beiträgt, dass die OSB-Platten in perfektem Zustand an ihrem endgültigen Bestimmungsort ankommen. OSB-Produkte werden per Bahn, Lkw oder Schiff versandt, wo Feuchtigkeit und extreme Temperaturen die freiliegenden Platten verformen können. Den Herstellern entstehen erhebliche Rückbelastungsgebühren für defekte Platten; daher ist der Schutz der OSB-Ladungen ein wichtiger Schritt bei der Verwaltung der Lagerkosten. Vor der Einführung dieses Systems wurden die Schutzpappen, wenn überhaupt, erst nach der Produktion von Hand angebracht.


Die Werkzeugwechsler von ATI sind ein wesentlicher Bestandteil der Flexibilität dieser Anwendung. Das Werkzeug am Ende des Arms muss mit Strom und Luft versorgt werden, aber ATIs vielfältige Auswahl an Utility-Modulen kann diese Anforderungen problemlos erfüllen. Noch verlockender ist, dass die Zuverlässigkeit der ATI-Werkzeugwechsler gewährleistet, dass jedes System über Millionen von Zyklen hinweg wiederholbare Ergebnisse liefert.


Das Roboter-Kartonauftragesystem verfügt über zwei Master-Platten und Werkzeugplatten, die im Tandem verwendet werden, um die Produktivität des Roboters zu maximieren. Ein Master- und Werkzeugplattenpaar nimmt den Schutzkarton auf und hält ihn fest, während das andere Master- und Werkzeugplattenpaar die Heftpistole zur Ladung führt und die Kartonteile am fertigen Bündel befestigt. Mit dieser innovativen Konfiguration fasst das System zwei Aufgaben in einem Schritt zusammen. Die Verarbeitungszeit für jede Ladung beträgt nur 55 Sekunden, was wesentlich effizienter ist als das Einpacken der Pakete von Hand. Das System macht sich bezahlt, indem es den Durchsatz für die Kunden erhöht und den Gewinnverlust durch beschädigte Ware minimiert.

Brian Clark, Konstruktionsingenieur bei PRE-TEC, hat das Kartonaufbringungssystem entwickelt. Auf die Frage, warum sie sich für ATI-Werkzeugwechsler entschieden haben, antwortete er: „Wir verwenden ATI-Produkte, weil sie funktionieren!“ Bei diesen kundenspezifischen Anwendungen gibt es eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen: Design, Kundenanforderungen und zugekaufte Komponenten. Für PRE-TEC bedeutet die Verwendung von ATI-Ausrüstung, dass es eine Variable weniger in der Gleichung gibt und dass sie darauf vertrauen können, dass die Teile funktionieren und die Lebensdauer des Systems überdauern.


Die Werkzeugwechsler von ATI ergänzen PRE-TECs einzigartig konfigurierten Endbearbeitungsprozess, indem sie Flexibilität und Zuverlässigkeit in einer einfachen Ein-Schritt-Lösung bieten. Für OSB-Hersteller, die ihren ROI maximieren und Rückbuchungen von Händlern reduzieren wollen, ist der Cardboard Side Protector einfach sinnvoll!


Über PRE-TEC: Das Unternehmen bietet flexible automatisierte Lösungen in Form von fortschrittlichen Technologiesystemen an. PRE-TEC Anwendungen bieten Prozessverbesserungen, die die Erwartungen an Geschwindigkeit, Genauigkeit, Flexibilität und optimalen Durchsatz in allen Arten von Fertigungs- und Montageumgebungen erfüllen.


Die PRE-TEC Equipment Division liefert sechsachsige Roboterarme, kundenspezifische End-of-Arm-Werkzeuge und Fördersysteme in Form von integrierten Fertigungszellen für Endbearbeitung, Materialhandling und Schweißen.


Klicken Sie hier, um mehr über PRE-TEC zu erfahren.


Klicken Sie hier, um mehr über ATIs Roboter-Werkzeugwechsler zu erfahren.

Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter

Land