Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AD2

Luftmodule: AD2

Nur-Luft-Modul mit selbstdichtenden Anschlüssen = AD2, AD3, AD4, AD5. Nur-Luft-Modul mit Durchgangsanschlüssen = AD6, AD7.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AD2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Luftzufuhr vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • Selbstdichtende Anschlüsse (Master- und Werkzeugseite): AD2 = (2) 3/4 NPT-Anschlüsse, AD3 = (2) 1 NPT-Anschlüsse, AD4 = (2) G 1 (BSPP) Anschlüsse, und AD5 = (3) 1 NPT-Anschlüsse.
  • Durchgangsanschlüsse (Master- und Werkzeugseite): AD7 = (2) G 3/4 (BSPP) Anschlüsse.
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
  • AD7: Die ringförmige Nippeldichtung dieser Module erfordert höhere als die üblichen Kupplungs- und Entkupplungskräfte. Die erforderliche Entkopplungskraft erhöht sich, wenn der Werkzeugwechsler über einen längeren Zeitraum gekoppelt ist. Es wird empfohlen, dass die Werkzeugständer eine Verriegelungsfunktion haben.

Werkstoffe

  • Eloxierte Aluminium-Gehäuse
  • Ventilkomponenten aus rostfreiem Stahl
  • Nitril-Dichtungen
Specification Value
Durchflussrate 4
Master Seite Gewicht 1.4 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.1 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AD2 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
AD3-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
AD4-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
AD5-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
AD7-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
AD2,AD3,AD4,AD5,AD7 Luftmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AD2-T Pneumatisches Werkzeugmodul mit (2) u00beu201d NPT selbstdichtenden Anschlüssen
9121-AD2-M Pneumatisches Hauptmodul mit (2) u00beu201d NPT selbstdichtenden Anschlüssen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AD2-M (2) 3/4 NPT selbstdichtende Anschlüsse
Werkzeugständer 9121-AD2-T (2) 3/4 NPT selbstdichtende Anschlüsse

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…