Produktmerkmale
Merkmale
- Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
- G 3/8 (BSPP) Anschlüsse.
- (8) Durchgangsanschlüsse (Master- und Werkzeugseite).
- 6,9 bar (100 psi) maximal.
- Unterstützt Überdruck- und Vakuumdurchflussbedingungen.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Dichtungsmanschette aus Messing
- Nitril-Dichtungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Durchflussrate | 2.45 |
| Master-Seite Gewicht | 1.18 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 1.04 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-AF2-T | Pneumatisches Werkzeugmodul mit (8) 3/8 G Durchgangsanschlüssen |
| 9121-AF2-M | Pneumatisches Hauptmodul mit (8) 3/8 G Durchgangsanschlüssen |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-AF2-M
- 9121-AF2-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AF2-M | (8) G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse |
|
|
9121-AF2-T | (8) G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse |
|