Werkzeugwechsler-Module

Luftmodule: AH2

Luftmodule: AH2

Luftmodul mit G 3/8 (BSPP)-Anschlüssen – (8) selbstdichtende Anschlüsse (Master-Seite) und (8) selbstdichtende Anschlüsse (Werkzeugseite)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AH2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Technische Daten Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Stellt die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten sicher.
  • G 3/8 (BSPP)-Anschlüsse.
  • (8) selbstdichtende Anschlüsse (Master-Seite).
  • (4) selbstdichtende und (4) Durchgangsanschlüsse ODER (8) Durchgangsanschlüsse (Werkzeugseite)
  • Maximal 100 psi (6,9 bar).
  • Nicht für den Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Gehäuse aus Aluminium
  • Ventilkomponenten aus Edelstahl
  • Nitril-Dichtungen
Specification Value
Durchflussleistung 1,6
Seitliches Gewicht des Masters 2,21 kg
Gewicht auf der Werkzeugseite
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Art der Versorgungsleistung Luft
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-AH2 Zeichnungen Englisch
9620-20-D-AH2 Handbücher Englisch
9630-20-P18-E Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AH2-M Pneumatik-Hauptmodul mit (8) selbstdichtenden 3/8-G-Anschlüssen
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AH2-M Luftmodul mit G 3/8 (BSPP) Anschlüssen – (8) selbstdichtende Anschlüsse
Werkzeugständer 9121-AH4-T Luftmodul mit G 3/8 (BSPP) Anschlüssen – (8) selbstdichtende Anschlüsse

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…