Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AV7

Luftmodule: AV7

(4) G 3/4 (BSPP) Vakuum-Durchgangsmodule

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AV7
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht Durchgangs-Vakuum-Service.
  • (4) G 3/4 (BSPP) Durchgangsanschlüsse.
  • Radiales Haupt- und Axialwerkzeug.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Dichtungen aus Nitrilkautschuk
Specification Value
Durchflussrate
Master-Seite Gewicht 0.84 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.84 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-AV7 Zeichnungen Englisch
9620-20-D-AV7 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AV7-M (4) G 3/4 (BSPP) Vakuum-Durchgangsmodule – Hauptseite
Werkzeugständer 9121-AV7-T (4) G 3/4 (BSPP) Vakuum-Durchführungsmodule – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…