Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: FN4A

Luftmodule: FN4A

(4) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse für Flüssigkeits-/Luftmodul, Edelstahl (ersetzt F04-N)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  FN4A
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Nur werkzeugseitig.
  • 3/8 NPT-Gewindeanschlüsse.
  • (4) Durchgangsluftanschlüsse für Werkzeugplatte.
  • Kompatibel mit F04-Modulen.
  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl.

Werkstoffe

  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl
Specification Value
Durchflussrate 1.4
Master-Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht 1.32 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-FN4M FN4AT Zeichnungen Englisch
9620-20-D-FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-FN4A-T (4) 3/8 NPT-Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul, Edelstahl – nur Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…