Produktmerkmale
- Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
- Selbstdichtende Anschlüsse (Master- und Werkzeugseite): AD2 = (2) 3/4 NPT-Anschlüsse, AD3 = (2) 1 NPT-Anschlüsse, AD4 = (2) G 1 (BSPP) Anschlüsse und AD5 = (3) 1 NPT-Anschlüsse.
- Durchgangsanschlüsse (Master- und Werkzeugseite): AD7 = (2) G 3/4 (BSPP) Anschlüsse.
- maximal 6,9 bar (100 psi).
- Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
- AD7: Die ringförmige Nippeldichtung dieser Module erfordert höhere als die üblichen Kupplungs- und Entkupplungskräfte. Die erforderliche Entkopplungskraft erhöht sich, wenn der Werkzeugwechsler über einen längeren Zeitraum gekoppelt ist. Es wird empfohlen, dass die Werkzeugständer eine Verriegelungsfunktion haben.
| Specification | Value |
|---|---|
| Durchflussrate | 8 |
| Master-Seite Gewicht | 1.4 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 1.1 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-AD3-M
- 9121-AD3-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AD3-M | (2) 1 NPT selbstdichtende Anschlüsse |
|
|
9121-AD3-T | (2) 1 NPT selbstdichtende Anschlüsse |
|