Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AD5

Luftmodule: AD5

Nur-Luft-Modul mit selbstdichtenden Anschlüssen = AD2, AD3, AD4, AD5. Nur-Luft-Modul mit Durchgangsanschlüssen = AD6, AD7.

Modellnummer:  AD5
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • Selbstdichtende Anschlüsse (Master- und Werkzeugseite): AD2 = (2) 3/4 NPT-Anschlüsse, AD3 = (2) 1 NPT-Anschlüsse, AD4 = (2) G 1 (BSPP) Anschlüsse und AD5 = (3) 1 NPT-Anschlüsse.
  • Durchgangsanschlüsse (Master- und Werkzeugseite): AD7 = (2) G 3/4 (BSPP) Anschlüsse.
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
  • AD7: Die ringförmige Nippeldichtung dieser Module erfordert höhere als die üblichen Kupplungs- und Entkupplungskräfte. Die erforderliche Entkopplungskraft erhöht sich, wenn der Werkzeugwechsler über einen längeren Zeitraum gekoppelt ist. Es wird empfohlen, dass die Werkzeugständer eine Verriegelungsfunktion haben.
Specification Value
Durchflussrate 8
Master Seite Gewicht 1.57 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.28 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Beschreibung
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AD5-M (3) 1 NPT selbstdichtende Anschlüsse
Werkzeugständer 9121-AD5-T (3) 1 NPT selbstdichtende Anschlüsse

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…