Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: P05

Luftmodule: P05

(10) M5-Anschlüsse für pneumatische Durchführungen

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  P05
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • M5-Anschlüsse.
  • (10) Pneumatische Durchgangsanschlüsse.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Nitril-Dichtungen
Specification Value
Durchflussrate 0.25
Master-Seite Gewicht 0.20 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.21 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9630-20-P05 Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-P05-T Pneumatisches Werkzeugmodul mit (10) M5-Durchgangsanschlüssen
9120-P05-M Pneumatisches Master-Modul mit (10) M5-Durchgangsanschlüssen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-P05-M (10) M5-Anschlüsse für pneumatische Durchführungen
Werkzeugständer 9120-P05-T (10) M5-Anschlüsse für pneumatische Durchführungen

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…