Produktmerkmale
Merkmale
- anschlüsse 1/2 NPT oder G 1/2 (BSPP).
- (2) Pneumatische Durchgangsanschlüsse (Luft- oder Vakuumbetrieb).
- Axialer Anschluss.
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
- Dichtungsmanschette aus Messing
- Nitril-Dichtungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Durchflussrate | 7.5 |
| Master Seite Gewicht | 0.26 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.19 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Vakuum/Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-P12A-T-E | Pneumatisches Werkzeugmodul mit (2) u00bdu201d BSPP u201caxialu201d Durchgangsanschlüssen |
| 9120-P12A-M-E | Pneumatisches Hauptmodul mit (2) u00bdu201d BSPP u201caxialu201d Durchgangsanschlüssen |
| 9120-P12A-T | Pneumatisches Werkzeugmodul mit (2) u00bdu201d NPT u201caxialu201d Durchgangsanschlüssen |
| 9120-P12A-M | Pneumatisches Hauptmodul mit (2) u00bdu201d NPT u201caxialu201d Durchgangsanschlüssen |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-P12A-M
- 9120-P12A-M-E
- 9120-P12A-T
- 9120-P12A-T-E
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P12A-M | (2) 1/2 NPT oder (2) G 1/2 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul (Luft- oder Vakuumbetrieb) Axialer Anschluss. |
|
|
9120-P12A-M-E | (2) 1/2 NPT oder (2) G 1/2 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul (Luft- oder Vakuumbetrieb) Axialer Anschluss. |
|
|
9120-P12A-T | (2) 1/2 NPT oder (2) G 1/2 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul (Luft- oder Vakuumbetrieb) Axialer Anschluss. |
|
|
9120-P12A-T-E | (2) 1/2 NPT oder (2) G 1/2 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul (Luft- oder Vakuumbetrieb) Axialer Anschluss. |
|