Produktmerkmale
Merkmale
- anschlüsse 1/4 NPT oder G 1/4 (BSPP).
- (2) Pneumatische Durchgangsanschlüsse.
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
- Nitril-Dichtungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Durchflussrate | 1.03 |
| Master Seite Gewicht | 0.14 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.13 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-P14-M
- 9120-P14-M-E
- 9120-P14-T
- 9120-P14-T-E
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P14-M | (2) 1/4 NPT oder G 1/4 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul |
|
|
9120-P14-M-E | (2) 1/4 NPT oder G 1/4 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul |
|
|
9120-P14-T | (2) 1/4 NPT oder G 1/4 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul |
|
|
9120-P14-T-E | (2) 1/4 NPT oder G 1/4 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul |
|