Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: P186

Luftmodule: P186

(6) 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  P186
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Anschlüsse.
  • (6) Pneumatische Durchgangsanschlüsse.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Nitril-Dichtungen
Specification Value
Durchflussrate 0.65
Master Seite Gewicht 0.14 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.16 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-P186 Zeichnungen Englisch
9630-20-P186-E Zeichnungen Englisch
9630-20-P186A Zeichnungen Englisch
9630-20-P186A-E Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-P186-M-E Pneumatisches Mastermodul mit (6) G 1/8 Durchgangsanschlüssen
9120-P186-T werkzeugverteiler mit 6 Anschlüssen P18 P186 Ass’y 1/8NPT
9120-P186-T-E Pneumatisches Werkzeugmodul mit (6) G 1/8-Durchgangsanschlüssen
9120-P186-M hauptverteiler mit 6 Anschlüssen P18 P186, 1/8NPT
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-P186A-M (6) 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P186A-M-E (6) 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P186A-T (6) 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P186A-T-E (6) 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P186-M (6) 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P186-M-E (6) 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P186-T (6) 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P186-T-E (6) 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…