Produktmerkmale
Merkmale
- 3/8 NPT-Anschlüsse.
- (2) Pneumatische Durchgangsanschlüsse.
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
- Nitril-Dichtungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Durchflussrate | 2.45 |
| Master Seite Gewicht | 0.15 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.14 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-P238-T-E | P238 Werkzeugmodul-Baugruppe G (BSPP) |
| 9120-P238-M-E | P238 Hauptmodul-Baugruppe G (BSPP) |
| 9120-P238-M | (2) 3/8 NPT-Anschlüsse für Pneumatikdurchführung Masterseite |
| 9120-P238-T | (2) 3/8 NPT-Anschlüsse für pneumatischen Durchgang Werkzeug |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-P238-M
- 9120-P238-M-E
- 9120-P238-T
- 9120-P238-T-E
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P238-M | (2) 3/8 NPT Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul |
|
|
9120-P238-M-E | (2) 3/8 NPT Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul |
|
|
9120-P238-T | (2) 3/8 NPT Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul |
|
|
9120-P238-T-E | (2) 3/8 NPT Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul |
|