Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: P48

Luftmodule: P48

Pneumatikmodul mit (4) 3/8 NPT- oder G 3/8 (BSPP)-Durchgangsanschlüssen

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  P48
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • (4) 3/8 NPT-Durchgangsanschlüsse.
  • Euro-Version (G-Anschlüsse) verfügbar.
  • J16-Montagemuster.
  • Buchsen auf der Hauptseite.
  • QC-40, QC-40Q und QC-41 benötigen ein Distanzstück, um Zugang zu allen Anschlüssen zu erhalten.

Werkstoffe

  • Eloxierte Aluminium-Gehäuse
  • Nitril-Dichtungen
Specification Value
Durchflussrate 2.45
Master Seite Gewicht 0.24 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.21 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9630-20-P48 Zeichnungen Englisch
9630-20-P48-D Zeichnungen Englisch
9620-20-D-P48 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-P48-M Pneumatikmodul mit (4) 3/8 NPT- oder G 3/8 (BSPP)-Durchgangsanschlüssen
Werkzeugständer 9120-P48-M-E Pneumatikmodul mit (4) 3/8 NPT- oder G 3/8 (BSPP)-Durchgangsanschlüssen
Werkzeugständer 9120-P48-T Pneumatikmodul mit (4) 3/8 NPT- oder G 3/8 (BSPP)-Durchgangsanschlüssen
Werkzeugständer 9120-P48-T-E Pneumatikmodul mit (4) 3/8 NPT- oder G 3/8 (BSPP)-Durchgangsanschlüssen

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…