Produktmerkmale
Merkmale
- Versorgt die Haupt- und Werkzeugplatten mit Flüssigkeit/Luft.
- G 3/8 (BSPP) Anschlüsse.
- (8) selbstdichtende Anschlüsse (Masterseite).
- (8) selbstdichtende Anschlüsse ODER (8) Durchgangsanschlüsse (Werkzeugseite)
- rostfreier Stahl der Serie 300 zum Schutz vor Korrosion.
- maximal 6,9 bar (100 psi).
- Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
Werkstoffe
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Durchflussrate | 1.6 |
| Master Seite Gewicht | 5.9 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Flüssigkeit/Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-FC2-M | Flüssigkeits-/Luft-Hauptmodul aus Edelstahl mit (8) selbstdichtenden 3/8-G-Anschlüssen |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-FC2-M
- 9121-FC3-T
- 9121-FC4-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-FC2-M | (8) G 3/8 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse (passt zu FC2-T, FC3-T oder FC4-T) – Hauptseite |
|
|
9121-FC3-T | (8) G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse (passend zu FC2-M) – Werkzeugseite |
|
|
9121-FC4-T | (8) G 3/8 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse (passend zu FC2-M) – Werkzeugseite |
|