Produktmerkmale
Merkmale
- Versorgt die Haupt- und Werkzeugplatten mit Flüssigkeit/Luft.
- 1/2 NPT-Anschlüsse.
- (5) selbstdichtende Anschlüsse (Haupt- und Werkzeugseite).
- 3/8-Stoßdämpfer.
- rostfreier Stahl der Serie 300 zum Schutz vor Korrosion.
- maximal 6,9 bar (100 psi).
- Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
Werkstoffe
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
| Specification | Value |
|---|---|
| Durchflussrate | 1.6 |
| Master Seite Gewicht | 3.27 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 2.34 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Flüssigkeit/Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-AQ5-T
- 9121-FF4-M
- 9121-FF4-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AQ5-T | Pneumatikmodul mit (1) 1/2 NPT, 3/8 Tellerventilen an S5 – Werkzeugseite |
|
|
9121-FF4-M | Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (5) selbstdichtenden 1/2 NPT-Anschlüssen, 3/8 Tellerventilen – Hauptseite |
|
|
9121-FF4-T | Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (5) selbstdichtenden 1/2 NPT-Anschlüssen, 3/8 Tellerventilen – Werkzeugseite |
|