Produktmerkmale
Merkmale
- G 3/8 (BSPP) Anschlüsse mit Gewinde.
- (2) selbstdichtende Flüssigkeits-/Luftanschlüsse.
- Kompatibel mit F02-Modulen.
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl.
- Option Viton-Dichtung (-V).
Werkstoffe
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Ventilkomponenten aus Gummi, PVC und Edelstahl
| Specification | Value |
|---|---|
| Durchflussrate | 1.4 |
| Master Seite Gewicht | 0.41 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.33 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Flüssigkeit/Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-FG2-M | 2 selbstdichtende Luft-/Flüssigkeitsanschlüsse, 3/8 BSPP, Master |
| 9120-FG2-T | 2 selbstdichtende Luft-/Flüssigkeitsanschlüsse, 3/8 BSPP, Edelstahl, Werkzeug |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-FG2A-T
- 9120-FG2-M
- 9120-FG2-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-FG2A-T | (2) G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul, Edelstahl – Werkzeugseite |
|
|
9120-FG2-M | (2) G 3/8 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse Fluid/Luft-Modul, Edelstahl (ersetzt F02-E) |
|
|
9120-FG2-T | (2) G 3/8 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse Fluid/Luft-Modul, Edelstahl (ersetzt F02-E) |
|