Produktmerkmale
Merkmale
- Der FH13 versorgt die Master- und Werkzeugplatten mit Flüssigkeit und Luft.
- (4) selbstdichtende Anschlüsse an der Master- und Werkzeugseite des FH12.
- 1/2-NPT-Kundenschnittstelle.
- Nippelanschluss mit Radialdichtung.
- Die Gehäuse der FH13-Module bestehen aus Edelstahl der Serie 300 zum Schutz vor Korrosion.
- Maximal 100 psi (6,9 bar).
- Nicht für den Vakuumbetrieb geeignet.
- Die AP6-Werkzeugseite passt zur FH13-Master-Seite und ist ausschließlich für den Einsatz mit Druckluft bei End-Effektoren für die Materialhandhabung vorgesehen.
- Ein (1) selbstdichtender Anschluss auf der AP6-Werkzeugseite.
Werkstoffe
- Gehäuse aus Edelstahl
- Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
| Specification | Value |
|---|---|
| Durchflussleistung | 1,6 |
| Seitliches Gewicht des Masters | 2,90 kg |
| Gewicht auf der Werkzeugseite | 2,27 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Art der Versorgungsleistung | Flüssigkeit/Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-AP6-T | Luftmodul mit (1) selbstdichtendem 1/2-NPT-Anschluss, 3/8-Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss, werkzeugseitig |
| 9121-AP7-T | Luftmodul mit (1) selbstdichtendem 1/2-NPT-Anschluss in S1, 3/8-Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss – Werkzeugseite |
| 9121-FH13-M | Edelstahl-Flüssigkeits-/Luftmodul mit (4) selbstdichtenden 1/2-NPT-Anschlüssen, 3/8-Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung, Master-Seite |
| 9121-FH13-T | Edelstahl-Flüssigkeits-/Luftmodul mit (4) selbstdichtenden 1/2-NPT-Anschlüssen, 3/8-Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss, Werkzeugseite |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-AP6-T
- 9121-AP7-T
- 9121-FH13-M
- 9121-FH13-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AP6-T | Luftmodul mit (1) 1/2 NPT selbstdichtendem Anschluss, 3/8 Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss – Werkzeugseite |
|
|
9121-AP7-T | Luftmodul mit (1) 1/2 NPT selbstdichtendem Anschluss in S1, 3/8 Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss – Werkzeugseite |
|
|
9121-FH13-M | Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) selbstdichtenden 1/2 NPT-Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung – Hauptseite |
|
|
9121-FH13-T | Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) selbstdichtenden 1/2 NPT-Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung – Werkzeugseite |
|