Produktmerkmale
Merkmale
- FH14 bietet einen Flüssigkeits-/Luftservice für Master- und Werkzeugplatten.
- (4) selbstdichtende Anschlüsse auf der FH12 Master- und Werkzeugseite.
- 1/2 Rc selbstdichtende Anschlüsse für Kundenschnittstelle.
- Nippelanschluss mit radialer Dichtung.
- FH14-Modulgehäuse aus Edelstahl der Serie 300 zum Schutz vor Korrosion.
- maximal 6,9 bar (100 psi).
- Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
Werkstoffe
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Buna-N-Dichtungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Durchflussrate | 1.6 |
| Master Seite Gewicht | 2.90 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 2.27 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Flüssigkeit/Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-FH14-M | Fluid/Luft-Modul mit (4) 1/2 Rc selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung, Hauptseite. |
| 9121-FH14-T | Fluid/Luft-Modul mit (4) 1/2 Rc selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss, werkzeugseitig |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-FH14-M
- 9121-FH14-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-FH14-M | Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) 1/2 Rc selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung, Hauptseite |
|
|
9121-FH14-T | Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) 1/2 Rc selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss, Werkzeugseite |
|