Pneumatik- und Fluid-Module

Fluid/Luft-Modul: FN2

Fluid/Luft-Modul: FN2

(2) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse für Flüssigkeits-/Luftmodul, Edelstahl (ersetzt F02-N)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  FN2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • anschlüsse mit 3/8 NPT-Gewinde.
  • (2) selbstdichtende Flüssigkeits-/Luftanschlüsse.
  • Kompatibel mit F02-Modulen.
  • Kompatibel mit F02-Modulen.
  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl.
  • Option Viton-Dichtung (-V).

Werkstoffe

  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl
  • Ventilkomponenten aus Gummi, PVC und Edelstahl
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.4
Master Seite Gewicht 0.73 kg
Werkzeugseite Gewicht
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Flüssigkeit/Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
FN2 FluidAir Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
FN2V Fluid Air Modul Zeichnung, Viton Zeichnungen Englisch
FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 FluidAir Modul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-FN2-M (2) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse für Flüssigkeits-/Luftmodul, Edelstahl (ersetzt F02-N)
Werkzeugständer 9120-FN2-T (2) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse für Flüssigkeits-/Luftmodul, Edelstahl (ersetzt F02-N)

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…