Pneumatik- und Fluid-Module

Vakuum/Luft-Module: V200A

Vakuum/Luft-Module: V200A

Vakuum-Durchgangsmodul mit (1) 2″ NPT Anschluss, M19 Muster

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  V200A
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht Durchgangs-Vakuum-Service.
  • (1) 2″ NPT axialer Durchgangsanschluss.
  • M19-Muster.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Dichtungen aus Nitrilkautschuk
Spezifikation Wert
Durchflussrate
Master Seite Gewicht 0.68 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.63 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Vakuum/Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
V200A Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
V200A VakuumLuft-Modul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-V200A-M Vakuum-Durchgangsmodul mit (1) 2″ NPT Anschluss, M19 Muster
Werkzeugständer 9120-V200A-M-E Vakuum-Durchgangsmodul mit (1) 2″ NPT Anschluss, M19 Muster
Werkzeugständer 9120-V200A-T Vakuum-Durchgangsmodul mit (1) 2″ NPT Anschluss, M19 Muster
Werkzeugständer 9120-V200A-T-E Vakuum-Durchgangsmodul mit (1) 2″ NPT Anschluss, M19 Muster

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…