Elektrische Module

Elektrische Module: D25

Elektrische Module: D25

25-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit stromsparendem D-Sub-Anschluss

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: D25
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • D-Sub-Stecker.
  • 25 vergoldete Kontaktstifte.
  • Versenkte Federkontakte auf der Master-Seite.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Delrin®
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/50VAC
Master-Seite Gewicht 0.09 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.09 kg
Anzahl der Pins insgesamt 25
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
D25 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-D25-M Master-Signal-Modul mit 25-poligem D-Sub-Stecker und #4-40 Schraubverschlüssen
9120-D25-T Werkzeugsignalmodul mit 25-poligem D-Sub-Stecker und #4-40 Schraubverschlüssen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-D25-M 25-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit stromsparendem D-Sub-Anschluss
Werkzeugständer 9120-D25-T 25-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit stromsparendem D-Sub-Anschluss

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…