Produktmerkmale
Merkmale
- 4-polig.
- 3 Ampere/50VAC.
- Lötanschlüsse.
- Sehr klein.
- Nur für QC-001.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 3 Ampere/50VAC |
| Master Seite Gewicht | 0.005 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.005 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 4 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-E04 | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-E04-T | Elektrisches Modul, 4 Pin, 3 Amp/50 VAC mit Lötanschlüssen, QC-001 Tool |
| 9120-E04-M | Elektrisches Modul, 4 Pin, 3 Amp/50 VAC mit Lötanschlüssen, QC-001 Master |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-E04-M
- 9120-E04-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E04-M | 4-Pin, 3 Amp/50VAC Elektrisches Modul mit Lötanschlüssen, für QC-001 |
|
|
9120-E04-T | 4-Pin, 3 Amp/50VAC Elektrisches Modul mit Lötanschlüssen, für QC-001 |
|