Elektrische Module

Elektrische Module: E06

Elektrische Module: E06

Elektrisches Modul, 6-polig, 3 Amp/50VAC mit Lötanschlüssen, nur für QC-001

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  E06
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 6-polig.
  • 3 Ampere/50VAC.
  • Lötanschlüsse.
  • Sehr klein.
  • Nur für QC-001.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Delrin®
Specification Value
Elektrische Leistung 3 Ampere/50VAC
Master Seite Gewicht 0.005 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.005 kg
Anzahl der Pins insgesamt 6
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-E06 Zeichnungen Englisch
9610-20-1955 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-E06-M Elektrisches Modul, 6 Pin, 3 Amp/50 VAC mit Lötanschlüssen, QC-001 Master
9120-E06-T Elektrisches Modul, 6 Pin, 3 Amp/50 VAC mit Lötanschlüssen, QC-001 Tool
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-E06-M Elektrisches Modul, 6-polig, 3 Amp/50VAC mit Lötanschlüssen, nur für QC-001
Werkzeugständer 9120-E06-T Elektrisches Modul, 6-polig, 3 Amp/50VAC mit Lötanschlüssen, nur für QC-001

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…