Produktmerkmale
Merkmale
- Direktes Anlöten der Stifte – keine Steckverbinder.
- Miniatur-Größe.
- 20 vergoldete Kontaktstifte.
- Passt zu QC-5.
- Nicht kompatibel mit E20.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 3 Ampere/50VAC |
| Master Seite Gewicht | 0.02 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.02 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 20 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| E2A-Modul für QC-5 (20-polig) | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-E2A-M | 20-polig, 3A/220V, Lötanschluss, Miniaturformat, einteiliges Gehäuse. Nicht kompatibel mit E20. |
| 9120-E2A-T | 20-polig, 3A/220V, Lötanschluss, Miniaturformat, einteiliges Gehäuse. Nicht kompatibel mit E20. |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-E2A-M
- 9120-E2A-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E2A-M | 20-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul, Lötanschluss, Miniaturformat, einteiliges Gehäuse – Masterseite |
|
|
9120-E2A-T | 20-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul, Lötanschluss, Miniaturformat, Gehäuse aus einem Stück – Werkzeugseite |
|