Produktmerkmale
Merkmale
- Direktes Anlöten der Stifte – keine Steckverbinder.
- Miniatur-Größe.
- 30 vergoldete Kontaktstifte.
- Passt zu QC-5.
- Nicht kompatibel mit E30.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 3 Ampere/50VAC |
| Master Seite Gewicht | 0.02 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.02 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 30 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| E3A-Modul für QC-5 (30-polig) | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-E3A-T | E3A 30-poliges Werkzeugmodul für QC-5 , 30A/220V |
| 9120-E3A-M | E3A 30-poliges Master-Modul für QC-5, 30A/220V |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-E3A-M
- 9120-E3A-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E3A-M | 30-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul, Lötanschluss, Miniaturformat, einteiliges Gehäuse – Masterseite |
|
|
9120-E3A-T | 30-pin, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul, Lötanschluss, Miniaturformat, einteiliges Gehäuse – Werkzeugseite |
|