Elektrische Module

Elektrische Module: G26

Elektrische Module: G26

26-poliges elektrisches Modul, 3 Ampere/250VAC, MS-Miniatur-Schnelltrennkupplung und Drehgelenk mit fünf Positionen

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  G26
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • elektrisches Modul mit 5 einstellbaren Positionen – Master- und Werkzeugseite.
  • Bietet 5 einzigartige Positionen über 180 Grad, um die Flexibilität bei der Roboterausrüstung zu erhöhen. Das Modul muss vor dem Betrieb eingestellt und in der Position gesichert werden, da sonst interne Schäden an den Leitern auftreten können.
  • 26-polig
  • 3 Ampere/250VAC Kapazität.
  • Miniatur-MS-Schnelltrennstecker.
  • Pinblock im gekoppelten Zustand gegen Feuchtigkeit abgedichtet.
  • Passt zu G26-, R26-, S26- oder T26-Modulen.
  • Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
  • Pin „C“ ist die erste Verbindung, letzte Unterbrechung. Empfohlen für die Verwendung als Erdung.
  • Patentierte Konstruktion.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Rhodinierte Köpfe auf Federstiften
  • Rhodinierte Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/250VAC
Master Seite Gewicht 0.20 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.12 kg
Anzahl der Pins insgesamt 26
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
G26 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
G26M G21T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
G26RM G26T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
G2WM G26T Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-G26-T 26-poliges elektrisches Modul für Werkzeuge, 3 A/250 VAC, MS-Miniatur-Schnelltrennkupplung und Drehgelenk mit fünf Positionen.
9120-G26W-M G26 Master-Modul mit festverdrahteten geraden Sensorkabeln
9120-G21-T 26-poliger, 3A/250VAC, MS-Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker mit integrierter 0-15 Tool-ID und 5-Positionen-Drehgelenk – Werkzeugseite
9120-G26R-M 26-poliges elektrisches Modul, 3A/250VAC, MS-Miniatur-Schnelltrennstecker und Fünf-Positionen-Drehgelenk mit Verriegelung/Entriegelung der Sensorkabel, die mit rechtwinkligen Steckern befestigt sind
9120-G26-M 26-poliges Master-Elektromodul, 3 A/250 VAC, MS-Miniatur-Schnelltrennkupplung und Drehgelenk mit fünf Positionen.
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-G21-T 26-poliges elektrisches Modul, 3 Ampere/250VAC, MS-Miniatur-Schnelltrennkupplung und Drehgelenk mit fünf Positionen
Werkzeugständer 9120-G26-M 26-poliges elektrisches Modul, 3 Ampere/250VAC, MS-Miniatur-Schnelltrennkupplung und Drehgelenk mit fünf Positionen
Werkzeugständer 9120-G26R-M 26-poliges elektrisches Modul, 3 Ampere/250VAC, MS-Miniatur-Schnelltrennkupplung und Drehgelenk mit fünf Positionen
Werkzeugständer 9120-G26-T 26-poliges elektrisches Modul, 3 Ampere/250VAC, MS-Miniatur-Schnelltrennkupplung und Drehgelenk mit fünf Positionen
Werkzeugständer 9120-G26W-M 26-poliges elektrisches Modul, 3 Ampere/250VAC, MS-Miniatur-Schnelltrennstecker und Drehgelenk mit fünf Positionen

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…