Produktmerkmale
- 4-Pin, M12 Stecker und Buchse.
- 4 Ampere/250V.
- elektrisches Modul mit 5 einstellbaren Positionen – Master- und Werkzeugseite.
- Achtung! Die Module müssen vor dem Betrieb eingestellt und in ihrer Position gesichert werden, da sonst interne Schäden an den Leitern auftreten können.
- Pinblock im gekoppelten Zustand gegen Feuchtigkeit abgedichtet.
- Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
- Patentierte Konstruktion.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 4 Ampere/250V |
| Master Seite Gewicht | 0.15 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.12 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 4 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-GD4 | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-GD4-T | Modul mit 4-poligem M12-Stecker |
| 9120-GD4-M | Modul mit 4-poligem M12-Stecker |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-GD4-M
- 9120-GD4-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GD4-M | Elektrisches Modul mit und mit 5-poligem einstellbarem M12 4-Pin Stecker |
|
|
9120-GD4-T | Elektrisches Modul mit und mit 5-poligem einstellbarem M12 4-Pin Stecker |
|