Produktmerkmale
Merkmale
- 16-polig
- 3 Ampere/250VAC.
- Miniatur MS-Schnelltrennstecker.
- Edelmetallbeschichtete Kontakte.
- Mittelgroßer Körper.
- Leichtes Delrin-Gehäuse.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 3 Ampere/250VAC |
| Master Seite Gewicht | 0.135 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.10 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 16 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-J16 | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-J16-M | 16-poliges, 3A/250VAC elektrisches Modul mit MS-Miniatur-Schnellkupplungsstecker, PTO2A-14-19, mittelgroßer Stecker – Masterseite |
| 9120-J16-T | 16-poliges, 3A/250VAC elektrisches Modul mit MS-Miniatur-Schnellkupplungsstecker, PTO2A-14-19, mittelgroßer Stecker – Werkzeugseite |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-J16-M
- 9120-J16-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-J16-M | 16-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Masterseite |
|
|
9120-J16-T | 16-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Werkzeugseite |
|