Elektrische Module

Elektrische Module: K12

Elektrische Module: K12

12-poliges, 2 A/50 VDC elektrisches Modul mit 12-mm-Industriestecker, versiegelt und berührungslos

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  K12
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 12-polig.
  • 2 Ampere/50VDC.
  • Miniaturformat mit 12 mm dichten Steckern.
  • Nur für QC-20, 21 und 60.
  • Berührungsfreie Kontakte am Master-Modul.
  • Staub- und Feuchtigkeitsabdichtung an den Kontakten.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Eloxiertes Aluminium
  • Delrin®
Specification Value
Elektrische Leistung 2 Ampere/50VDC.
Master Seite Gewicht 0.07 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.07 kg
Anzahl der Pins insgesamt 12
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-K12 Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-K12-T Euro-Fast-Stecker für zwölf Signale. 3AMP/250VAC – Werkzeugseite
9120-K12-M Euro-Fast-Anschluss für zwölf Signale. 3A/250VAC – Master-Seite
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-K12-M 12-poliges, 2 A/50 VDC elektrisches Modul mit 12-mm-Industriestecker, versiegelt und berührungslos
Werkzeugständer 9120-K12-T 12-poliges, 2 A/50 VDC elektrisches Modul mit 12-mm-Industriestecker, versiegelt und berührungslos

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…