Produktmerkmale
Merkmale
- 26-polig.
- 3 Ampere/50VDC.
- Miniaturformat mit MS-Schnelltrennanschlüssen.
- Nur für QC-20, 21 und 60.
- Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
- Staub- und Feuchtigkeitsabdichtung an den Kontakten.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Eloxiertes Aluminium
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 3 Ampere/50VDC |
| Master-Seite Gewicht | 0.14 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.08 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 26 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-K21-T | 26-poliger (21-poliger für Kunden verfügbar), 3 Amp/50VDC, Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker mit 16 Tool-IDs (nur Werkzeugseite) |
| 9120-K26P-M | 26-poliges, 3A/50VAC elektrisches Modul mit Mini-MS-Schnellkupplungsstecker |
| 9120-K26-M | 26-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, abgedichtet und berührungsfrei – Masterseite |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-K21-T
- 9120-K26-M
- 9120-K26P-M
- 9120-K26-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-K21-T | 26-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, abgedichtet und berührungslos |
|
|
9120-K26-M | 26-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, abgedichtet und berührungslos |
|
|
9120-K26P-M | 26-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, abgedichtet und berührungslos |
|
|
9120-K26-T | 26-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, abgedichtet und berührungslos |
|