Elektrische Module

Elektrische Module: K5

Elektrische Module: K5

Elektrisches Low-Profile-Modul mit 0-9 Tool-ID und M8-Pigtail-Anschluss

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  K5
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Niedriges Profil.
  • 5-polig.
  • M8 Pigtail-Stecker.
  • 0-9 Werkzeug-ID.
  • Verwenden Sie Pin 5 des 6-poligen Steckers (Master-Seite) als gemeinsamen Anschluss.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Specification Value
Elektrische Leistung 10 mA/50VDC
Master Seite Gewicht 0.05 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.04 kg
Anzahl der Pins insgesamt 5
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-K5M K0T Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-K5-M Low Profile 0-9 Tool ID Master Modul mit M8 Pigtail-Anschluss
9120-K0-T Low Profile 0-9 Werkzeug-ID Werkzeugmodul
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-K0-T Elektrisches Low-Profile-Modul mit 0-9 Tool-ID und M8-Pigtail-Anschluss
Werkzeugständer 9120-K5-M Flaches elektrisches Modul mit 0-9 Tool-ID und M8 Pigtail-Anschluss

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…