Produktmerkmale
Merkmale
- (2) 5-polige M12-Stecker.
- 4 A/250 V.
- Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
- Staub- und Feuchtigkeitsdichtung an den Kontakten.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Stifte.
- Eloxiertes Aluminium
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 4 Ampere/250V |
| Master Seite Gewicht | 0.13 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.10 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-KJ212 | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-KJ212-T | K-Style Modul mit 2X M12 Steckverbindern – Werkzeug |
| 9120-KJ212-M | K-Style Modul mit 2X M12 Steckverbindern – Master |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-KJ212-M
- 9120-KJ212-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KJ212-M | K-Style Modul mit (2) M12-Steckern |
|
|
9120-KJ212-T | K-Style Modul mit (2) M12-Steckern |
|