Elektrische Module

Elektrische Module: KRB

Elektrische Module: KRB

Elektrisches Modul, 5-Pin M12 Kabelsatz am Master; 0-16 Werkzeug-ID, kein Stecker am Werkzeug

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  KRB
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 5-polig.
  • 3 Ampere/110VDC.
  • 0-16 Werkzeug-ID auf der Werkzeugseite.
  • Kein Stecker auf der Werkzeugseite.
  • Nur für QC-11.
  • Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
  • Staub- und Feuchtigkeitsdichtung an den Kontakten.
  • WARNUNG: Die Kontakte am Werkzeugmodul ragen über das Gehäuse hinaus. Seien Sie vorsichtig, um eine Beschädigung der Kontakte bei der Montage oder Wartung zu vermeiden.
  • HINWEIS: Der KR5B-Master enthält zusätzliche Befestigungselemente, die für die Verwendung mit dem speziellen SIP-8604 vorgesehen sind. Um die zusätzlichen Befestigungsmerkmale zu nutzen, verwenden Sie SIP-8604 oder ein ähnliches SIP.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Stifte.
  • Eloxiertes Aluminium
  • Delrin®
Specification Value
Elektrische Leistung 3 Ampere/110VDC
Master Seite Gewicht 0.21 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.10 kg
Anzahl der Pins insgesamt 5
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-KR5BM KRBT Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-KR5B-M KR5B Elektrisches Mastermodul, 5-poliger M12 Kabelsatz
9120-KRB-T KRB Tool Elektrisches Modul, 0-16 Werkzeug-ID, ohne Stecker
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-KR5B-M Elektrisches Modul, 5-poliger M12 Kabelsatz – Masterseite
Werkzeugständer 9120-KRB-T Elektrisches Modul, 0-16 Werkzeug-ID, ohne Stecker – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…