Produktmerkmale
- 8-polig.
- Diskretes elektrisches Durchgangsmodul.
- M8-Stecker.
- 1.5 Ampere/30VAC.
- Für QC-5.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 1.5 Ampere/30VAC |
| Master Seite Gewicht | 0.03 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.03 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 8 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-M8-005 | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-M8M-005 | M8M Elektrisches Hauptmodul, 8-polig, M8-Stecker, QC-5, 1,5A / 30 VAC |
| 9120-M8T-005 | M8T Elektrowerkzeugmodul, 8-poliger M8-Stecker, QC-5, 1,5A / 30 VAC |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-M8M-005
- 9120-M8T-005
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-M8M-005 | 8-poliges diskretes elektrisches Durchgangsmodul, QC-005, M8-Stecker, 1,5 A/30 VAC – Masterseite |
|
|
9120-M8T-005 | 8-poliges diskretes elektrisches Durchgangsmodul, QC-005, M8-Steckverbinder, 1,5 A/30 V AC – Werkzeugseite |
|