Produktmerkmale
- 8-polig.
- Diskretes elektrisches Durchgangsmodul.
- M8-Stecker.
- 1.5 Ampere/30VAC.
- M8-005 mit Adapter zur Montage an QC-11.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 1.5 Ampere/30VAC |
| Master-Seite Gewicht | 0.034 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.034 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 8 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-M8-011 | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-M8M-011 | 1.5A/30VAC Elektrisches Modul mit 8-Pin M8 Stecker – Master für QC-11 |
| 9120-M8T-011 | 1.5A/30VAC Elektrisches Modul mit 8-Pin M8 Stecker – Werkzeug für QC-11 |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-M8M-011
- 9120-M8T-011
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-M8M-011 | 8-poliges diskretes elektrisches Durchgangsmodul, QC-11, M8-Stecker, 1,5 A/30 VAC – Masterseite |
|
|
9120-M8T-011 | 8-poliges diskretes elektrisches Durchgangsmodul, QC-11, M8-Steckverbinder, 1,5 A/30 V AC – Werkzeugseite |
|