Produktmerkmale
Merkmale
- Leicht und kompakt für kleine QC-Anwendungen
- M12-Steckerschnittstelle mit 12 Durchgangssignalen verfügbar.
- Tangentialer Kabelausgang mit Optionen für rechte und linke Richtung.
- Kompatibel mit QC-7 Werkzeugwechsler.
Werkstoffe
- PPS
- Vergoldete Kontaktstifte
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 1.0 A/<50 VDC |
| Master Seite Gewicht | 0.045 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.045 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 12 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-ML12R-M | ML12R Elektrisches Hauptmodul QC-7, rechts abgehend, vergossen |
| 9120-ML12R-T | ML12R Elektrisches Werkzeugmodul QC-7, rechts abgehend, vergossen |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-ML12-M
- 9120-ML12R-M
- 9120-ML12R-T
- 9120-ML12-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-ML12-M | Elektrisches Modul mit 12-poliger Durchgangsdose mit M12-Stecker und -Buchse. Beim ML12 befindet sich der Stecker auf der linken Seite des Moduls und beim ML12R befindet sich der Stecker auf der rechten Seite des Moduls. ML12 und ML12R Master- und Werkzeugseiten sind nicht miteinander kombinierbar. |
|
|
9120-ML12R-M | Elektrisches Modul mit 12-poliger Durchgangsleitung mit M12-Stecker und -Buchse. Beim ML12 befindet sich der Stecker auf der linken Seite des Moduls und beim ML12R befindet sich der Stecker auf der rechten Seite des Moduls. ML12 und ML12R Master- und Werkzeugseiten sind nicht miteinander kombinierbar. |
|
|
9120-ML12R-T | Elektrisches Modul mit 12-poliger Durchgangsleitung mit M12-Stecker und -Buchse. Beim ML12 befindet sich der Stecker auf der linken Seite des Moduls und beim ML12R befindet sich der Stecker auf der rechten Seite des Moduls. ML12 und ML12R Master- und Werkzeugseiten sind nicht miteinander kombinierbar. |
|
|
9120-ML12-T | Elektrisches Modul mit 12-poliger Durchgangsdose mit M12-Stecker und -Buchse. Beim ML12 befindet sich der Stecker auf der linken Seite des Moduls und beim ML12R befindet sich der Stecker auf der rechten Seite des Moduls. ML12 und ML12R Master- und Werkzeugseiten sind nicht miteinander kombinierbar. |
|