Elektrische Module

Elektrische Module: MM8

Elektrische Module: MM8

Elektrisches Modul mit 8-poligem, M8-Stecker, MC-10

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  MM8
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Passend zum MC-10.
  • 8-poliger M8-Stecker – mit Kodierung, so dass die zugehörigen 90-Grad-Kabel vertikal austreten.
  • 1.5 Ampere/30VDC.
  • Erfüllt ISO/TS 15066:2016, um keine scharfen, spitzen, scherenden oder schneidenden Kanten zu haben.

Werkstoffe

  • Glasgefülltes Delrin-Gehäuse
Specification Value
Elektrische Leistung 1.5 Ampere/30VDC
Master Seite Gewicht 0.02 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.02 kg
Anzahl der Pins insgesamt 8
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-MM8 Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9122-MM8-T MM8 Elektrowerkzeugmodul, MC-10
9122-MM8-M MM8 Elektrisches Hauptmodul, MC-10
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9122-MM8-M Elektrisches Modul mit 8-poligem M8-Stecker, MC-10 – Masterseite
Werkzeugständer 9122-MM8-T Elektrisches Modul mit 8-poligem, M8-Stecker, MC-10 – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…