Elektrische Module

Elektrische Module: MT8

Elektrische Module: MT8

8-poliges, 20 Ampere, 500VAC/700 VDC Elektrisches Modul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  MT8
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 8-polig.
  • 20 Ampere, 500VAC/700VDC.
  • MS-Steckverbinder von Amphenol für den Anschluss an die Master- und Tool-Module.
  • Flüssigkeitsbeständige Dichtung an den Kontakten.
  • Master-Modul ragt hoch über den Master hinaus. Passen Sie die Roboterschnittstellenplatte nach Bedarf an, um dies auszugleichen.
  • Das Werkzeugmodul ragt unter die Werkzeugplatte.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften.
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 20 Ampere/500VAC, 700VDC
Master Seite Gewicht 0.57 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.48 kg
Anzahl der Pins insgesamt 8
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
MT8 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
MT8L Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
MTS8-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Handbuch der MT8-Modulfamilie (inkl. MT8, MT8L, MTS8) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-MT8-M 8-Pin 20A/500VAC/700VDC Elektrisches Modul
9120-MTS8-T MTS8 Elektrisches Modul, Werkzeug, Axialer Anschluss
9120-MT8-T 8-Pin 20A/500VAC/700VDC Elektrisches Modul
9120-MT8L-T Elektrisches Werkzeugmodul 8-polig 20 Ampere bei 500 VAC / 700 VDC. Der Stecker ist um 180 Grad gegenüber dem Standard MT8 versetzt.
9120-MT8L-M Elektrisches Hauptmodul 8-polig 20 Ampere bei 500 VAC / 700 VDC. Der Anschluss ist um 180 Grad gegenüber dem Standard MT8 versetzt.
9120-MTS8-M MTS8 Elektrisches Modul, Master, Axialer Anschluss
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-MT8L-M 8-poliges, 20 Ampere, 500VAC/700 VDC Elektrisches Modul
Werkzeugständer 9120-MT8L-T 8-poliges, 20 Ampere, 500VAC/700 VDC Elektrisches Modul
Werkzeugständer 9120-MT8-M 8-poliges, 20 Ampere, 500VAC/700 VDC Elektrisches Modul
Werkzeugständer 9120-MT8-T 8-poliges, 20 Ampere, 500VAC/700 VDC Elektrisches Modul
Werkzeugständer 9120-MTS8-M 8-poliges, 20 Ampere, 500VAC/700 VDC Elektrisches Modul, axialer Anschluss – Masterseite
Werkzeugständer 9120-MTS8-T 8-poliges, 20 Ampere, 500VAC/700 VDC Elektrisches Modul, axialer Anschluss – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…