Elektrische Module

Elektrische Module: MTA6

Elektrische Module: MTA6

MT-Stromversorgungsmodul mit Amphenol-Stecker Max. Belastung 45 A

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  MTA6
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 7-polig.
  • 45 Ampere, 500VAC/700VDC.
  • Sicherheitserdungskontakt zur Weiterleitung der Erde über den Master an das Werkzeug. Die Gehäuse der Module sind geerdet.
  • MS-Steckverbinder von Amphenol für den Anschluss an die Master- und Tool-Module.
  • Flüssigkeitsbeständige Dichtung an den Kontakten.
  • Das Modul sollte an einem Werkzeugwechsler, QC-100 oder größer, montiert werden, um den maximalen Nennstrom und 100% Einschaltdauer ohne Überhitzung zu bewältigen.
  • Die zulässige maximale Umgebungstemperatur unter Bedingungen des maximalen Stroms beträgt 100 Grad F.
  • Das Mastermodul kann hoch über die Masterplatte hinausragen. Passen Sie die Roboterschnittstellenplatte bei Bedarf an, um dies auszugleichen.
  • Das Werkzeugmodul kann unter die Werkzeugplatte ragen.
  • Erhältlich mit Viton-Dichtungen

Werkstoffe

  • Gehäuse aus vernickeltem Aluminium,
  • Peek®-Stiftblöcke
  • Befestigungselemente aus Stahl und Edelstahl
Specification Value
Elektrische Leistung 45 Ampere/500VAC/700VDC
Master Seite Gewicht 0.46 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.58 kg
Anzahl der Pins insgesamt 7
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9630-20-MTA6 Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-MTA6-T MTA6 Leistungsmodul, Werkzeug vergossen
9120-MTA6-M MTA6 Leistungsmodul, Master vergossen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-MTA6A-M MT-Stromversorgungsmodul mit Amphenol-Stecker Max. Belastung 45 A
Werkzeugständer 9120-MTA6A-T MT-Stromversorgungsmodul mit Amphenol-Stecker Max. Belastung 45 A
Werkzeugständer 9120-MTA6-M MT-Style Power Modul mit Amphenol-Stecker maximale Nennleistung 45A – Masterseite
Werkzeugständer 9120-MTA6-T MT Style Powermodul mit Amphenol-Stecker maximale Leistung 45A – Werkzeug

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…