Produktmerkmale
Merkmale
- 9-polig.
- 28 A, 500 VAC/700 VDC.
- Sicherheitserdungskontakt zur Weiterleitung der Erdung vom Master zum Tool.
- Amphenol-Steckverbinder vom Typ MS für den Anschluss an die Master- und Werkzeugmodule.
- Flüssigkeitsbeständige Abdichtung an den Kontakten.
- Das Modul sollte an einem Werkzeugwechsler vom Typ QC-100 oder größer montiert werden, um den maximalen Nennstrom und einen Einschaltgrad von 100 % ohne Überhitzung zu bewältigen.
- Die zulässige maximale Umgebungstemperatur unter diesen Bedingungen beträgt 100 °F.
- Das Master-Modul kann deutlich über die Master-Platte hinausragen. Passen Sie die Roboter-Anschlussplatte bei Bedarf entsprechend an.
- Das Werkzeugmodul kann unter die Werkzeugplatte hinausragen.
Materialien
- Aluminiumgehäuse
- Speziell entwickelte Kontaktstifte für geringen Widerstand
- Mit Edelmetall beschichtete Kontaktstifte
- Nitril-Dichtung.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Nennleistung | 28 Ampere/500 V Wechselstrom/700 V Gleichstrom |
| Seitliches Gewicht des Masters | |
| Gewicht auf der Werkzeugseite | |
| Gesamtzahl der Pins | 9 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-MTS9-M
- 9120-MTS9-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MTS9-M | 28 Ampere, 9-poliges elektrisches Axialmodul, 500VAC/700VDC. Gerade Version – Masterseite |
|
|
9120-MTS9-T | 28 Ampere, 9-poliges elektrisches Axialmodul, 500VAC/700VDC. Gerade Version – Werkzeugseite |
|