Elektrische Module

Elektrische Module: R12

Elektrische Module: R12

12-poliges Pass-Thru-Modul mit einem M12, 12-poligen Stecker, unterstützt Coherix Predator 3D-Kamera Power/IO

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  R12
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 12-polig.
  • 2 Ampere/60VAC/75VDC.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubgeschützt, wenn eingesteckt.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Specification Value
Elektrische Leistung 2 Ampere/60VAC/75VDC
Master Seite Gewicht 0.20 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.14 kg
Anzahl der Pins insgesamt 12
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9630-20-R12 Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-R12-T 12-pin Pass-thru Modul mit M12, 12-pin Buchse, unterstützt Coherix predator 3D Kamera Power/IO – Werkzeugseite
9120-R12-M 12-pin Pass-thru Modul mit einem M12, 12-pin Stecker, unterstützt Coherix predator 3D Kamera Power/IO – Master Seite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-R12-M 12-poliges Pass-Thru-Modul mit einem M12, 12-poligen Stecker, unterstützt Coherix Predator 3D-Kamera Power/IO
Werkzeugständer 9120-R12-T 12-poliges Pass-Thru-Modul mit einem M12, 12-poligen Stecker, unterstützt Coherix Predator 3D-Kamera Power/IO

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…