Produktmerkmale
Merkmale
- 26-polige Stiftleiste (24 für den Kunden verfügbar).
- 24-poliger kabelmontierter DDK Mil-Spec-Stecker.
- 5 Ampere/250VAC Kapazität.
- Rechtwinklige Kabel.
- Berührungslose Kontakte am Master.
- Feuchtigkeits- und staubgeschützt im gesteckten Zustand.
- Kann mit G-, R-, S- oder T-Modulen verbunden werden.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Nitril-Dichtung.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 5 Ampere/250V |
| Master-Seite Gewicht | 0.49 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.46 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 26 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-R24RM R24T | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-R24Z1-T | R24 Tool Elektrisches Modul, 90-Grad-Stecker |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-R24R-M
- 9120-R24-T
- 9120-R24Z1-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R24R-M | Elektrisches Modul mit rechtwinkligen Kabeln und Pigtail Mil-spec 24-Pin Stecker – Masterseite |
|
|
9120-R24-T | Elektrisches Modul mit Pigtail Mil-spec Stecker – Werkzeugseite |
|
|
9120-R24Z1-T | Elektrisches Modul modifiziert mit rechtwinkligem Stecker – Werkzeugseite |
|