Elektrische Module

Elektrische Module: R26

Elektrische Module: R26

26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  R26
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 26 Stifte.
  • 3 Ampere/250VAC.
  • Leicht ablesbare Tool-ID-Anzeige optional.
  • Kleine Abmessungen mit Miniatur-MS-Schnelltrennanschlüssen.
  • Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
  • Passt zu den Modulen der Serien G, R, S und T.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Vergoldete Köpfe auf Federstiften
  • Vergoldete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/250VAC
Master Seite Gewicht 0.20 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.19 kg
Anzahl der Pins insgesamt 26
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
R26-M mit R17-T Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
R26-M mit R21-T Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
R26 Anschlussbelegung (einschließlich R26W-M) Zeichnungen Englisch
R26 Modul Maß- und Pinout-Zeichnungen Zeichnungen Englisch
R26R-M,R17-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
R26R-M-, R26-T-Modul Maß- und Pinout-Zeichnungen Zeichnungen Englisch
R26W-M, R17-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
R26W-M R21-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-R17-T 26-polig (17 für Kunden verfügbar – siehe Pinbelegungszeichnung), 5 Amp/250VAC (R26) elektrisches Modul mit (0-99) Werkzeug-ID (nur Werkzeugseite)
9120-R26R-M R26R-M Master-Modul mit rechtwinkligen Kabeln
9120-R26-T-VL R26-Modul mit Viton-Dichtungen und Teflon ummantelten Drähten. Bemessen bis 125 Grad C.
9120-R26-M 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Masterseite
9120-R26-T 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Werkzeugseite
9120-R26W-M Masterseite MS 26-poliges 3 Amp/250VAC-Modul mit Miniatur-Schnellkupplungsstecker, verdrahtet für Lock/Unlock-Sensoren
9120-R26-M-VL R26-Modul mit Viton-Dichtungen und Teflon ummantelten Drähten. Bemessen bis 125 Grad C.
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-R17-T 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-R21-T 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-R26-M 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-R26-M-VL 26-poliges, 3 Amp/250VAC Modul mit Miniatur-Schnellkupplungsstecker mit Viton-Dichtungen und teflonummantelten Drähten – Masterseite (passt zu 9120-R26-T-VL)
Werkzeugständer 9120-R26R-M 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-R26-T 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-R26-T-VL 26-poliges, 3 Amp/250VAC Modul mit Miniatur-Schnellkupplungsstecker mit Viton-Dichtungen und teflonummantelten Drähten – Werkzeugseite (passt zu 9120-R26-M-VL)
Werkzeugständer 9120-R26W-M 26-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…