Werkzeugwechsler-Module

Elektrische Module: R4

Elektrische Module: R4

Elektrisches Modul mit 4 A/250 VAC und 4-poligem Eurofast-Stecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  R4
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Technische Daten Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 4-poliger Euro-Stecker.
  • Belastbarkeit: 4 A/250 VAC.
  • Miniatur-MS-Schnellkupplung.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.
  • Vergossene Ausführung für den Einsatz in Umgebungen mit Flüssigkeiten erhältlich.

Materialien

  • Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe an den Federstiften
  • Mit Edelmetall beschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Specification Value
Elektrische Nennleistung 4 A/250 V AC
Seitliches Gewicht des Masters 0,20 kg
Gewicht auf der Werkzeugseite 0,14 kg
Gesamtzahl der Pins 4
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-R4 Zeichnungen Englisch
9630-20-TSS-HVQ-3314 Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-R4-M Elektrisches Modul 4A/250 VAC mit 4-poligem Euro-Stecker – Master-Seite
9120-R4-T Elektrisches Modul 4A/250 VAC mit 4-poligem Euro-Stecker – Werkzeugseite
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-R4-M 4 Amp/250VAC Elektrisches Modul mit 4-poligem Eurofast-Anschluss
Werkzeugständer 9120-R4-T 4 Amp/250VAC Elektrisches Modul mit 4-poligem Eurofast-Anschluss

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…