Elektrische Module

Elektrische Module: RF4A

Elektrische Module: RF4A

RF4A Elektrische Modulbaugruppe mit 4-Pin-Minifast-Stecker und High-Power-Pinblock

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  RF4A
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 4-poliger Minifast-Anschluss.
  • 9 Amp/250VAC maximale Kapazität.
  • Berührungslose Kontakte am Master.
  • Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Specification Value
Elektrische Leistung 9 Ampere/250VAC
Master Seite Gewicht 0.25 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.18 kg
Anzahl der Pins insgesamt 4
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-RF4A Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RF4A-T RF4A Tool Elektrische Modulbaugruppe mit 4-poliger Minifast-Buchse und High Power Pin Block
9120-RF4A-M RF4A Master Electrical Module Assembly mit 4-Pin-Minifast-Stecker und High Power Pin Block
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RF4A-M RF4A Elektrische Modulbaugruppe mit 4-Pin-Minifast-Stecker und High-Power-Pinblock
Werkzeugständer 9120-RF4A-T RF4A Elektrische Modulbaugruppe mit 4-Pin-Minifast-Stecker und High-Power-Pinblock

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…