Produktmerkmale
Merkmale
- 6-poliger Minifast-Anschluss, Siemens Drive-Cliq.
- 9 Amp/250VAC maximale Kapazität.
- Berührungslose Kontakte am Master.
- Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Nitril-Dichtung.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 9 Ampere/250VAC |
| Master Seite Gewicht | 0.26 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.19 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 6 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-RF6A | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-RF6A-T | RF6A Elektrisches Modul, 6-polige Minifast-Buchse, High Power Pin Block |
| 9120-RF6A-M | RF6A Elektrische Modul-Hauptbaugruppe, 6-poliger Minifast-Stecker, High Power Pin Block |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-RF6A-M
- 9120-RF6A-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RF6A-M | Elektrische Modulbaugruppe, 6-poliger Minifast-Stecker, High Power Pin Block – Masterseite |
|
|
9120-RF6A-T | Elektrische Modulbaugruppe, 6-polige Minifast-Buchse, High Power Pin Block – Werkzeugseite |
|